??
CAD model selection
K0035.006015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0035 - Side clamps
Bill of material
K0035.006015
BESTKIPP
Order No.
K0035.006015
FORM
Form
C
TYP
Description
jaw with: 2 carbide serrations, round and centring vee
AUSF
version
right-hand type
A
Length
38.5 mm
B
width
25 mm
D
diameter
12 mm
D1
Thread
M 6
D2
diameter
9.5 mm
D3
diameter
2.5 mm
E
height
8.0 mm
H
height
24 mm
H1
height
45 mm
K
Length
3.5 mm
L
Length
22.0 mm
L1
Length
20.0 mm
L2
Length
17 mm
L3
Length
4 mm
R
Radius
110 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3800 N
GEW
Approx. weight
0.1910 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032426
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions